UJDST - 快速接头-台阶型异径管接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ujdst.prj},{NB=UJDST6-B},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{NO=6},{COLOR=B},{D1=6},{D2=8},{A=39.5},{C=14.5},{ESA=10},{MASS=8},{H1=11.750},{H2=6.900},{H3=11.000},{H4=13.75000},{H5=8.90000},{H6=13.00000},{W1=1.100},{W2=1.000},{W3=1.700},{W4=12.000},{W5=17.50000},{W6=19.00000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
ESA
有效截面积(聚氨酯管)
[mm**2]
MASS
重量
[g]
UJDST4-B
UJDST4-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
4
4
6
36.5
12.5
3.5
6
UJDST4-8-B
UJDST4-8-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
4-8
4
8
39.5
14.5
4
8
UJDST6-B
UJDST6-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
6
6
8
39.5
14.5
10
8
UJDST6-10-B
UJDST6-10-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
6-10
6
10
45.0
17.5
10
12
UJDST8-B
UJDST8-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
8
8
10
45.0
17.5
22
12
UJDST10-B
UJDST10-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
10
10
12
47.5
20.0
30
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表