VPBT, VPBE - 吸盘-波纹管型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/vpbt.prj},{NB=VPBT20},{MAT=1},{SHAPE=Bellows},{NO=20},{AVF=MVB20},{AVF1=20},{MT=Attachment Type},{D=15},{D1=10},{D2=6},{D3=20},{D4=9.00},{D5=11},{H=19},{H1=7.0},{H2=4},{H3=2.0},{H4=1.030},{C1=80},{C2=55},{C3=45},{C4=35},{R1=2},{R2=0.4},{R3=2},{R4=0.4},{R5=1.0},{N1=1.0},{N2=0.8},{R6=12.5},{R7=0.75},{R8=6.972}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
SHAPE
吸盘形状
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
NO
无
ⁿ/ₐ
AVF
适用金属件
ⁿ/ₐ
MT
安装类型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
VPBT10
VPBT10
折皱保护罩
肖氏A55
黑色
10
MVB10
附件式
10
6
4
10
16
5.0
3
1.0
VPBT20
VPBT20
折皱保护罩
肖氏A55
黑色
20
MVB20
附件式
15
10
6
20
19
7.0
4
2.0
VPBT30
VPBT30
折皱保护罩
肖氏A55
黑色
30
MVB30
附件式
17
12
6
30
23
10.0
5
2.5
VPBT40
VPBT40
折皱保护罩
肖氏A55
黑色
40
MVB40
附件式
25
15
6
40
30
13.0
7
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表