MCHCA, MCHCB - 筒式加热器 -均热型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mchca.prj},{NB=MCHCA8-150-V100-W80-B100-N},{MATB=304 Stainless Steel},{MATK=304 Stainless Steel},{MATT=Copper (Tin Plating)},{MATF=Stainless Steel},{OT=600},{WR=A},{D=8},{L=150},{VS=100},{W=80},{TP=B},{F=100},{ST=N},{X=7.500},{D1C=15},{D11=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATK
滚花材质
ⁿ/ₐ
MATT
端子材质
ⁿ/ₐ
MATF
法兰材质
ⁿ/ₐ
OT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HRLW
导线耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
EPD
电力密度
[W/cm**2]
MCHCA6-150-V100-W70-B100-...
MCHCA6-150-V100-W70-B100-...
SUS304
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
6
180
2.7
MCHCA8-150-V100-W80-B100-...
MCHCA8-150-V100-W80-B100-...
SUS304
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
8
180
2.3
MCHCA10-150-V100-W90-B100...
MCHCA10-150-V100-W90-B100...
SUS304
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
10
180
2.0
MCHCA12-150-V100-W110-B10...
MCHCA12-150-V100-W110-B10...
SUS304
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
12
180
2.1
MCHCA14-150-V100-W130-B10...
MCHCA14-150-V100-W130-B10...
SUS304
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
14
180
2.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表