MMGK - 温度传感器-表面测温磁铁型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mmgk.prj},{NB=MMGK},{TP=MMGK},{PR=JIS Class 2},{TMCP=Grounded Type},{MTR=0~150},{MATP=304 Stainless Steel},{MATLW=Teflon Coated},{OTR=0~150},{MATM=Neodymium Magnet},{STM=Nickel Plating},{PFAT=17.7\{1.8\}},{PF120=15.7\{1.6\}},{SFDGAT=3600},{SFDG120=3200},{NOTE=3D Model of Lead Wire is Only a Segment of the Actual Lead Wire}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TP
选择类型
ⁿ/ₐ
PR
精密
ⁿ/ₐ
TMCP
测温接点
ⁿ/ₐ
MTR
测温范围(℃)
ⁿ/ₐ
MATP
管材质
ⁿ/ₐ
MATLW
导线部材质
ⁿ/ₐ
OTR
导线使用温度范围(℃)
ⁿ/ₐ
MATM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
STM
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
PFAT
常温下的吸力
[N{kgf}]
PF120
120℃时的吸力
[N{kgf}]
SFDGAT
常温下的表面磁通密度
[G]
SFDG120
120℃时的表面磁通密度
[G]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
MMGK
MMGK
MMGK
JIS 级 2
接地型
0~150
SUS304
聚四氟乙烯包覆
0~150
钕磁石
镀镍
17.7{1.8}
15.7{1.6}
3600
3200
导线的3D模型仅限实际导线的分类。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表