MURH - 通用继电器/焊接端子型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/murh.prj},{NB=MURH10},{AC=Socket for Relay (1 Pc.), Spring Metal Fitting (2 Pcs.)},{NO=10},{RC50=9.2 ~ 11.0},{RC60= 7.8 ~ 9.0},{V=100 ~ 110},{CR=3.460},{NOP=2},{ACC=10A},{CV=AC250, DC30},{ACP=AC2500VA, DC300W},{LCRL=10A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
RC50
额定电流(mA)+/-15 percent 50Hz
[mA]
RC60
额定电流(mA)+/-15 percent 60Hz
[mA]
V
额定电压
[V]
CR
线圈电阻(Ω)+/-10 percent(at20℃)
[ohm]
NOP
极数
ⁿ/ₐ
ACC
接点容许电流
ⁿ/ₐ
CV
接点额定电压
[V]
ACP
接点容许功率(电阻负载)
ⁿ/ₐ
LCRL
电阻负载时的负载电流
ⁿ/ₐ
MURH10
MURH10
继电器用插座(1个)、继电器固定型型弹簧金属件(2...
10
9.2 ~ 11.0
7.8 ~ 9.0
100 ~ 110
3.460
2
10A
AC250, DC30
AC2500VA, DC300W
10A
MURH20
MURH20
继电器用插座(1个)、继电器固定型型弹簧金属件(2...
20
4.6 ~ 5.5
4.0 ~ 4.6
200 ~ 220
14.080
2
10A
AC250, DC30
AC2500VA, DC300W
10A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表