HFS30A5-20, HFS45A5-20, HFS60A5-20, HFS5-404020, HFSR5-404020, HFSR5-2020 - HFS5系列 边长20·40mm铝合金型材 其它形状
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfs30a5_20.prj},{NB=HFS60A5-20-50},{TPS=HFS60A5-20},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=20},{FRMH=20},{FRD=4.2},{L=50},{MASS=0.61},{SA=227},{LX=0.86x10^4},{LY=0.92x10^4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT19=},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
M19
M
ⁿ/ₐ
HFS30A5-20-50
HFS30A5-20-50
HFS30A5-20
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.61
228
0.80x10^4
0.98x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFS45A5-20-50
HFS45A5-20-50
HFS45A5-20
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.59
221
0.82x10^4
0.92x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFS60A5-20-50
HFS60A5-20-50
HFS60A5-20
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.61
227
0.86x10^4
0.92x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFS5-404020-50
HFS5-404020-50
HFS5-404020
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.16
429
6.61x10^4
6.61x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFSR5-404020-50
HFSR5-404020-50
HFSR5-404020
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.13
419
5.95x10^4
5.95x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFSR5-2020-50
HFSR5-2020-50
HFSR5-2020
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.42
153
0.57x10^4
0.57x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表