HFSP5-4020, HFSP5-5025, HFSP5-6020, HFSP5-8020, HFSP5-6040, HFSP5-8040 - HFS5系列 -平行面加工型材/长方型(横)-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfsp5_4020.prj},{NB=HFSP5-6020-100},{TPS=HFSP5-6020},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Anodize},{FRMH=20},{FRMW=60},{FRD=4.2},{L=100.0},{FS=HFS5},{T=19.2},{ALT1=},{ALT10=},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{ALT12=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FS
型材系列
ⁿ/ₐ
T
[mm]
A
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
D6
D
ⁿ/ₐ
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
HFSP5-4020-100
HFSP5-4020-100
HFSP5-4020
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
HFS5
19.2
40
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP5-5025-100
HFSP5-5025-100
HFSP5-5025
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
HFS5
24.2
50
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP5-6020-100
HFSP5-6020-100
HFSP5-6020
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
HFS5
19.2
60
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP5-8020-100
HFSP5-8020-100
HFSP5-8020
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
HFS5
19.2
80
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP5-6040-100
HFSP5-6040-100
HFSP5-6040
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
HFS5
39.2
60
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP5-8040-100
HFSP5-8040-100
HFSP5-8040
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
HFS5
39.2
80
0
0
0
N/A
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表