NEFS6-3060, NEFSB6-3060, NEFSY6-3060, EFS6-3060, EFSB6-3060, HFS6-3060, HFSB6-3060, CAF6-3060, NFSL6-3060, HFSL6-3060, HFSLB6-3060, GFS6-3060, HFSY6-3060 - Aluminum Frames -6 Series-2 Row Groove 30x60 mm Square-Specified Length
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfs6_3060.prj},{NB=HFS6-3060-50},{FRMW=30},{FRMH=60},{FRD=6.8},{IDM1=6.647},{IDM3=4.134},{TPS=HFS6-3060},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT19=},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
M3
M
ⁿ/ₐ
DP3
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
M19
M
ⁿ/ₐ
DP19
深度
[mm]
NEFS6-3060-50
NEFS6-3060-50
NEFS6-3060
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.44
535
5.49x10^4
20.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NEFSB6-3060-50
NEFSB6-3060-50
NEFSB6-3060
A6063S-T5
黑色阳极氧化处理
1.44
535
5.49x10^4
20.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NEFSY6-3060-50
NEFSY6-3060-50
NEFSY6-3060
A6063S-T5
Baked-on Finish (Yellow)
1.44
535
5.49x10^4
20.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
EFS6-3060-50
EFS6-3060-50
EFS6-3060
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.44
535
5.49x10^4
20.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
EFSB6-3060-50
EFSB6-3060-50
EFSB6-3060
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.44
535
5.49x10^4
20.6x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFS6-3060-50
HFS6-3060-50
HFS6-3060
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.6
592
5.33x10^4
20.56x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSB6-3060-50
HFSB6-3060-50
HFSB6-3060
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.6
592
5.33x10^4
20.56x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
CAF6-3060-50
CAF6-3060-50
CAF6-3060
A6N01SS-T5
亮漆涂装(阳极氧化处理+透明涂装)
1.6
592
5.33x10^4
20.56x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSY6-3060-50
HFSY6-3060-50
HFSY6-3060
A6N01SS-T5
Baked-on Finish (Yellow)
1.6
592
5.33x10^4
20.56x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NFSL6-3060-50
NFSL6-3060-50
NFSL6-3060
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.29
476
4.87x10^4
17.87x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSL6-3060-50
HFSL6-3060-50
HFSL6-3060
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.29
476
4.87x10^4
17.87x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
HFSLB6-3060-50
HFSLB6-3060-50
HFSLB6-3060
A6N01SS-T5
黑色阳极氧化处理
1.29
476
4.87x10^4
17.87x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
GFS6-3060-50
GFS6-3060-50
GFS6-3060
相当于A6061SS-T6
本色阳极氧化处理
1.71
634
5.95x10^4
23.78x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表