HFS6-5H-3030, HFS6-5Y-2030 - HFS6系列铝合金型材 -槽宽混合型材-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfs6_5h_3030.prj},{NB=HFS6-5H-3030-50},{TYPE=HFS6-5H},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{TP=HFS6-5},{SHAPE=H},{L=50.0},{LTOL=+/- 0.5},{MASS=1.04},{SA=388},{GMILX=3.08x10^4},{GMILY=3.51x10^4},{ALT=},{TD=24},{M=8},{MMIN=6.647},{DIM=1},{DRILLDIA=6.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
TP
Type
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
GMILX
截面二次力矩 lx
[mm4]
GMILY
截面二次力矩ly
[mm4]
HFS6-5H-3030-50
HFS6-5H-3030-50
HFS6-5H
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
HFS6-5
H
3030
+/- 0.5
1.04
388
3.08x10^4
3.51x10^4
HFS6-5Y-2030-50
HFS6-5Y-2030-50
HFS6-5Y
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
HFS6-5
Y
2030
+/- 0.5
0.70
260
1.10x10^4
2.61x10^4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表