HTDSN, HTDLSN - 先装导电螺帽/螺栓
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材6
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/nuts/htdsn.prj},{NB=HTDSN8-8},{TPS=HTDSN8},{TP=HTDSN},{SHP=Nut Shape},{MAT=316 Stainless Steel or Equivalent},{NO=8},{M=8},{L=0},{CFSW=10},{CFT=40, 45, 80, 90 sq.},{A=9.8},{B=17.0},{E=6.0},{T=9.0},{K=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
选择类型
ⁿ/ₐ
SHP
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
CFSW
适用型材 槽宽
[mm]
CFT
适用型材 类型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
HTDSN5-5
HTDSN5-5
HTDSN5
螺帽形状
相当于SUS316
5
5
6
边长20、40
5.8
9.9
3.6
4.0
10
HTDSN6-6
HTDSN6-6
HTDSN6
螺帽形状
相当于SUS316
6
6
8
边长30、50、60
7.8
15.0
5.7
6.1
14
HTDSN8-8
HTDSN8-8
HTDSN8
螺帽形状
相当于SUS316
8
8
10
边长40、45、80、90
9.8
17.0
6.0
9.0
17
HTDLSN5-5-12
HTDLSN5-5-12
HTDLSN5
螺栓形状
SUS304
5
5
6
边长20、40
5.8
9.9
3.6
4.0
10
HTDLSN6-6-13
HTDLSN6-6-13
HTDLSN6
螺栓形状
SUS304
6
6
8
边长30、50、60
7.8
15.0
5.7
6.1
14
HTDLSN8-8-20
HTDLSN8-8-20
HTDLSN8
螺栓形状
SUS304
8
8
10
边长40、45、80、90
9.8
17.0
6.0
9.0
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表