HFAFSTB - 铝合金型材用滑块 - 螺纹型 带倒勾 -
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hfafstb.prj},{NB=HFAFSTB6},{TYPE=HFAFSTB},{MAT=Polyacetal (White)},{NO=6},{AFS=HFS6},{H=5},{F=2.5},{S=7.8},{T=5.3},{E=3.5},{B=14.1},{L=40},{P=24},{W=24},{M=4},{AB=M4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AFS
适用型材(系列)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
HFAFSTB5
HFAFSTB5
聚缩醛(白色)
5
HFS5
5
2.5
5.8
3.5
3.0
10.0
35
20
18
3
M3
HFAFSTB5L
HFAFSTB5L
聚缩醛(白色)
5L
HFS5
5
2.5
5.8
3.5
3.0
10.0
70
55
18
3
M3
HFAFSTB6
HFAFSTB6
聚缩醛(白色)
6
HFS5
5
2.5
7.8
5.3
3.5
14.1
40
24
24
4
M4
HFAFSTB6L
HFAFSTB6L
聚缩醛(白色)
6L
HFS5
5
2.5
7.8
5.3
3.5
14.1
80
66
24
4
M4
HFAFSTB8
HFAFSTB8
聚缩醛(白色)
8
HFS8, HFS8-45
5
6.3
9.8
4.5
2.5
19.0
50
30
30
5
M5
HFAFSTB8L
HFAFSTB8L
聚缩醛(白色)
8L
HFS8, HFS8-45
5
6.3
9.8
4.5
2.5
19.0
100
80
30
5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表