PAALE, PAALE4H, PAALE6H, PAALE6HV, PAALE8H, PAALF, PAALF4H, PAALF5H, PAALF6H, PAALF8H, PAALG, PAALG4H, PAALG5H, PAALG6H, PAALG8H, PAALH, PAALH4H, PAALH6H, PAALH6HV, PAALH8H - Aluminum/Stainless Panels -Selectable Shapes-
Misumi
FA工厂自动化
41_面板/平板
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/41_cover_panels/paale.prj},{NB=PAALF-100-100-1.0-E10-S10},{TYPE=PAALF},{TS=S},{HS=},{BDS=0},{A=100},{B=100},{T=1.0},{E=10},{S=10},{F=0},{G=0},{H=0},{J=0},{K=0},{L=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
选择型号
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
PAALE-100-100-1.0-H3-J3-K...
PAALE-100-100-1.0-H3-J3-K...
PAALE
0.0
PAALF-100-100-1.0-E10-S10
PAALF-100-100-1.0-E10-S10
PAALF
0.0
PAALG-100-100-1.0-E10-S10
PAALG-100-100-1.0-E10-S10
PAALG
0.0
PAALH-100-100-1.0-E10-S10
PAALH-100-100-1.0-E10-S10
PAALH
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表