CMPAL, CMPAN - 铝合金型材用脚轮
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cmpan_asmtab.prj},{NB=CMPAL50-N},{BT=L},{MATMB=Nylon},{MATW=Nylon},{BSP=Available},{BWP=N/A},{MATA=1018 Steel Equivalent},{STA=Trivalent Chromate Plating},{D=50},{B=62},{W=34},{S1=10},{S2=5},{K=32},{TT2=4},{TT1=4},{E=23},{RR=54},{AL=1000},{PPATH=cmpan_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATW
轮材质(颜色)
ⁿ/ₐ
BSP
旋转部轴承
ⁿ/ₐ
BWP
轮部轴承
ⁿ/ₐ
MATA
调整块材质
ⁿ/ₐ
STA
脚轮调整块表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
TT2
t2
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
TT1
t1
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
AL
关于容许负载
[N]
MASS
重量
[g]
CMPAL50-N
CMPAL50-N
尼龙(灰色)
尼龙(灰色)
有
N/A
相当于SS400
铬酸盐光泽处理
50
83
62
34
10
5
32
69
56
55
42
5.5
3
4
0
0
4
0
0
23
54
1000
290
CMPAL60-N
CMPAL60-N
尼龙(灰色)
尼龙(灰色)
有
N/A
相当于SS400
铬酸盐光泽处理
60
88
69
37
10
5
32
69
56
55
42
5.5
3
4
0
0
4
0
0
23
61
1000
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表