C-AHSB - 铝合金实心手轮 - 带握柄 -
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/c_ahsb_asmtab.prj},{NB=C-AHSB125},{TYPE=C-AHSB},{MAT=Aluminum},{D=125},{A=14},{B=23},{DD=10.0},{D1=40},{D2=42},{F=18.3},{HH=15},{G=67},{L=24},{P=55.0},{H=41.0},{PPATH=c_ahsb/c_ahsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD
d(通孔)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
HH
h
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
C-AHSB80
C-AHSB80
80
13
18
5.9
32
34
13.0
15
42
22
33.5
30.0
C-AHSB100
C-AHSB100
100
14
22
8.0
38
40
15.3
15
52
23
43.0
34.5
C-AHSB125
C-AHSB125
125
14
23
10.0
40
42
18.3
15
67
24
55.0
41.0
C-AHSB140
C-AHSB140
140
15
26
10.0
42
46
18.3
22
82
29
61.0
45.0
C-AHSB160
C-AHSB160
160
18
26
12.0
42
46
20.5
20
82
30
71.3
47.0
C-AHSB200
C-AHSB200
200
21
28
12.0
49
53
22.0
26
92
37
90.5
55.0
C-AHSB250
C-AHSB250
250
22
28
12.0
51
56
25.0
36
92
47
115.0
74.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表