C-MGCP - 经济型 树脂磁力扣 - 标准嵌入型 -
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/c_mgcp.prj},{NB=C-MGCP1},{TYPE=C-MGCP},{NO=1},{L1=39.8},{L2=33.6},{L3=21.6},{B1=8},{B2=10.0},{H1=14.1},{H2=11.0},{H3=1.0},{A=5.8},{B=6.2},{C=1.55},{R=0.5},{ML1=3.5},{MB1=2.5},{MB2=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
C-MGCP1
C-MGCP1
1
39.8
33.6
21.6
8
10.0
14.1
11.0
1.0
C-MGCP2
C-MGCP2
2
64.0
54.6
43.0
8
10.0
13.9
11.5
1.5
C-MGCP3
C-MGCP3
3
64.0
54.3
43.0
10
10.5
13.8
11.5
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表