CLCM - 固定把手 - 全不锈钢/镀铬型-外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/clcm_assmtab.prj},{NB=CLCM6-12-C},{MATL=Zinc Die Casting},{MATT=303 Stainless Steel},{MATS=303 Stainless Steel-WPB},{M=6},{M111=4.773},{LS=12},{COLOR=-C},{R=45},{H=35.0},{H1=38.5},{HH=25.8},{S=4},{D=13.0},{DD=10},{NT=16},{B=3},{MLF=110},{MTF=4.1},{MASS=40},{PPATH=assemblies_clcm/clcm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
楇審No.
ⁿ/ₐ
MATL
把手 材质
ⁿ/ₐ
STL
把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HH
(H)
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
NT
齿数
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MLF
最大负载Fmax.
[N]
MTF
最大紧固力Pmax.
[kN]
MASS
参考重量
[g]
CLCM4-12-C
CLCM4-12-C
锌压铸
镀铬/铜质镀铬
SUS303
SUS303 - WPB
4
45
35.0
38.5
25.8
4
13.0
10
16
3
48
1.8
33
CLCM5-12-C
CLCM5-12-C
锌压铸
镀铬/铜质镀铬
SUS303
SUS303 - WPB
5
45
35.0
38.5
25.8
4
13.0
10
16
3
65
2.9
34
CLCM6-12-C
CLCM6-12-C
锌压铸
镀铬/铜质镀铬
SUS303
SUS303 - WPB
6
45
35.0
38.5
25.8
4
13.0
10
16
3
110
4.1
40
CLCM8-16-C
CLCM8-16-C
锌压铸
镀铬/铜质镀铬
SUS303
SUS303 - WPB
8
63
45.5
49.0
32.3
7
17.5
14
20
4
189
7.5
70
CLCM10-20-C
CLCM10-20-C
锌压铸
镀铬/铜质镀铬
SUS303
SUS303 - WPB
10
78
55.0
59.0
37.6
8
21.0
16
24
4
303
11.8
152
CLCM12-25-C
CLCM12-25-C
锌压铸
镀铬/铜质镀铬
SUS303
SUS303 - WPB
12
92
67.0
71.0
46.6
13
24.0
19
28
4
446
17.2
220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表