CLCMD - 固定把手 - 全不锈钢型-镀镍型-内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/clcmd_assmtab.prj},{NB=CLCMD4-12-NC},{MATL=Zinc Die Cast},{STL=Copper Plating+Nickel Plating},{MATT=303 Stainless Steel},{MATS=303 Stainless Steel - WPB},{M=4},{M111=3.242},{LS=12},{COLOR=Copper Plating+Nickel Plating},{R=45},{H=35},{H1=38.5},{HH=25.8},{S=4},{D=13},{DD=10},{NT=16},{B=3},{MLF=29},{MTF=2.4},{MASS=33},{PPATH=assemblies_clcmd\\clcmd_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
楇審No.
ⁿ/ₐ
MATL
把手 材质
ⁿ/ₐ
STL
把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
COLOR
把手颜色
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
NT
齿数
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MLF
最大负载Fmax
[N]
MTF
最大紧固力Pmax.
[kN]
MASS
重量(参考值)
[g]
CLCMD4-12-NC
CLCMD4-12-NC
锌压铸件
镀铜+镀镍
SUS303
SUS303-WPB
4
镀铜+镀镍
45
35
38.5
25.8
4
13
10
16
3
29
2.4
33
CLCMD5-12-NC
CLCMD5-12-NC
锌压铸件
镀铜+镀镍
SUS303
SUS303-WPB
5
镀铜+镀镍
45
35
38.5
25.8
4
13
10
16
3
59
3.9
34
CLCMD6-12-NC
CLCMD6-12-NC
锌压铸件
镀铜+镀镍
SUS303
SUS303-WPB
6
镀铜+镀镍
45
35
38.5
25.8
4
13
10
16
3
120
5.5
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表