GRMLM - 平型旋转握柄
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/grmlm_asmtab.prj},{NB=GRMLM5},{TYPE=GRMLM},{MATG=Phenol Resin},{MATT=1018 Carbon Steel},{STT=Trivalent Chromate},{MATA=Structural Alloy Steel},{STA=Trivalent Chromate},{M=5},{H=53},{D=18},{DD=15.5},{HH=15.0},{LFF=5},{H1=57},{W=17},{P=5.25},{ABB=M5x10},{MASS=55},{PPATH=grmlm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATG
握柄部材质
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STT
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
MATA
附属螺丝材料
ⁿ/ₐ
STA
附属螺丝表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
LFF
Lf
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
ABB
附属螺丝
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
GRMLM5
GRMLM5
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
5
53
18
15.5
15.0
5
57
17
5.25
M5x10
55
GRMLM6
GRMLM6
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
6
80
23
18.5
19.5
6
87
20
6.50
M6x10
115
GRMLM8
GRMLM8
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
8
95
26
18.5
19.5
6
102
20
7.00
M8x14
137
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表