NBMX, NBFX, NBLMX, NBLFX, NBMSX, NBLMSX - 旋钮-棱锥花纹型
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/nbmx.prj},{NB=NBMX5-20-15},{TS=1},{MATK=ABS },{MATT=J},{MD=5-20},{M111=5},{M222=4.019},{M333=4.134},{D111=20.000},{LS=15},{HP=14},{H1P=22},{SP=4},{S1P=12},{DD=15},{DD1=10},{A=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
楇審No.
ⁿ/ₐ
MATK
旋钮材质
ⁿ/ₐ
MD
M(粗牙)D
ⁿ/ₐ
LFF
Lf
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MASS
重量
[g]
NBMX3-16-10
NBMX3-16-10
ABS
3-16
0
12
0
2
0
11
9
10
NBMX4-16-10
NBMX4-16-10
ABS
4-16
0
12
0
2
0
11
9
10
NBMX5-16-10
NBMX5-16-10
ABS
5-16
0
12
0
2
0
11
9
10
NBMX5-20-15
NBMX5-20-15
ABS
5-20
0
14
0
4
0
15
10
15
NBMX5-25-20
NBMX5-25-20
ABS
5-25
0
18
0
6
0
19
10
19
NBMX6-20-10
NBMX6-20-10
ABS
6-20
0
14
0
4
0
15
10
15
NBMX6-25-15
NBMX6-25-15
ABS
6-25
0
18
0
6
0
19
10
29
NBMX6-32-20
NBMX6-32-20
ABS
6-32
0
18
0
6
0
24
12
29
NBMX8-32-15
NBMX8-32-15
ABS
8-32
0
18
0
6
0
24
12
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表