BTG, BTGZ - 同步齿形带导向件
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/btg.prj},{NB=BTG200A-200},{MAT=Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene},{TS=BTG},{NOM=200A},{L=200},{P=0},{H=0},{K=0},{BB=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NOM
公称尺寸
ⁿ/ₐ
ABT
适用皮带类型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
BB
b
[mm]
BTG100-200
BTG100-200
超高分子量聚乙烯
100
T5100, AT5100
12
8.6
20
10
1.4
0.0
0
3
BTG150-200
BTG150-200
超高分子量聚乙烯
150
T5150, AT5150
17
8.6
23
10
1.4
0.0
0
3
BTG150A-200
BTG150A-200
超高分子量聚乙烯
150A
T10150, AT10150
17
9.0
23
12
3.0
0.0
0
3
BTG200-200
BTG200-200
超高分子量聚乙烯
200
T5200
22
8.6
30
10
1.4
0.0
0
3
BTG200A-200
BTG200A-200
超高分子量聚乙烯
200A
T10200, AT10200
22
9.0
30
12
3.0
0.0
0
3
BTG250-200
BTG250-200
超高分子量聚乙烯
250
T10250, AT10250
27
9.0
35
12
3.0
0.0
0
3
BTG250B-200
BTG250B-200
超高分子量聚乙烯
250B
T5250
27
8.6
35
10
1.4
0.0
0
3
BTG300-200
BTG300-200
超高分子量聚乙烯
300
T10300
32
9.0
42
12
3.0
0.0
0
3
BTG400-200
BTG400-200
超高分子量聚乙烯
400
T10400
43
9.0
53
12
3.0
0.0
0
3
BTG500-200
BTG500-200
超高分子量聚乙烯
500
T10500
53
9.0
63
12
3.0
0.0
0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表