TTBO-T5, TTBO-T10, TTBO-AT5, TTBO-AT10, PTBOG-P5M, PTBOG-P8M - 自由端同步齿形带-TTBO / PTBOG
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/ttbo.prj},{NB=TTBO-AT5100-40},{TYPE=TTBO},{MATMB=Polyurethane},{MATCW=Steel Cord},{COLOR=White},{OT=-20~80},{TB=AT5},{BNW=100},{NT=40},{MAX=20},{PITCH=5},{ANGLE=50},{H=2.7},{HH=1.20},{L=2.5},{LL=0.00},{PLD=0.000},{RR=0.0},{NOTE=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATCW
芯线材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
TB
皮带种类
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
[mm]
MAX
最大
[m]
AMJ
适用连接金属件
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
[mm]
ANGLE
2th(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
PLD
[mm]
RR
r
[mm]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
TTBO-T5100-40
TTBO-T5100-40
TTBO
聚氨酯(PU)
钢线
白色
-20~80℃
T5
10
20
TBCK-T5100
5
40
2.2
1.20
1.8
0.00
0.000
0.0
3D模型图仅表示实际皮带的一部分
TTBO-T10150-40
TTBO-T10150-40
TTBO
聚氨酯(PU)
钢线
白色
-20~80℃
T10
15
20
TBCK-T10150
10
40
4.5
2.50
3.5
0.00
0.000
0.0
3D模型图仅表示实际皮带的一部分
TTBO-AT5100-40
TTBO-AT5100-40
TTBO
聚氨酯(PU)
钢线
白色
-20~80℃
AT5
10
20
TBCK-AT5100
5
50
2.7
1.20
2.5
0.00
0.000
0.0
3D模型图仅表示实际皮带的一部分
TTBO-AT10150-40
TTBO-AT10150-40
TTBO
聚氨酯(PU)
钢线
白色
-20~80℃
AT10
15
20
TBCK-AT10150
10
50
4.5
2.50
5.0
0.00
0.000
0.0
3D模型图仅表示实际皮带的一部分
PTBOG-P5M100-50
PTBOG-P5M100-50
PTBOG
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
-20~80℃
P5M
10
20
TBCK-S5M100
5
0
3.6
1.81
0.0
3.25
0.571
0.5
3D模型图仅表示实际皮带的一部分
PTBOG-P8M150-60
PTBOG-P8M150-60
PTBOG
氯丁橡胶
玻璃线
黑色
-20~80℃
P8M
15
20
TBCK-S8M150
8
0
5.5
2.90
0.0
5.20
0.686
0.8
3D模型图仅表示实际皮带的一部分
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表