SCXW - 联轴器 高精度定位膜片式夹持型 双膜片型
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/scxw_asmtab.prj},{NB=SCXW28-5-5},{NO=28},{D1=28.0000},{DDD=12.0000},{L1=32.000},{LL1=9.0000},{F1=4.0000},{A1=9.5000},{M1=3.00},{TL=8.0000},{AN=22},{AN1=35},{AN2=7},{P1=10.5000},{P2=1.9000},{P3=8.7000},{P4=10.2000},{P5=0.4000},{P6=1.0000},{P7=1.0000},{P8=1.0000},{P9=2.4000},{P10=8.7000},{P11=6.6000},{Q1=13.5000},{Q2=12.9500},{Q3=12.7500},{Q4=6.7500},{Q5=10.0000},{Q6=6.5000},{Q7=5.9000},{Q8=10.0000},{R1=5.9000},{R2=2.8000},{R3=1.4000},{LH=1.7500},{LT=11.0000},{LT1=14.0000},{DH=5.5000},{E1=6.5000},{MATB=Aluminum Alloy},{MATD=Stainless Steel},{MATBO=4137 Alloy Steel},{STB=Anodize},{STBO=Trivalent Chromate},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{D1ALG=[5,6,8,10]},{D=28},{DD3=12},{L=32},{LL=9},{F=4},{DD1=5},{DD2=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATD
膜片材质
ⁿ/ₐ
MATBO
螺栓材质
ⁿ/ₐ
STB
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
STBO
螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
L
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
M 夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
T
夹紧螺栓 紧固扭矩
[N*m]
SCXW21-4-4
SCXW21-4-4
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓
21
21
9.5
24.5
7
3.5
7
M2.6
1.2
SCXW28-5-5
SCXW28-5-5
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓
28
28
12
32
9
4
9.5
M3
1.5
SCXW34-6-6
SCXW34-6-6
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓
34
34
17
35
9.8
5
12
M3
1.5
SCXW46-8-8
SCXW46-8-8
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓
46
46
22
44
12.6
6
16.5
M4
3.5
SCXW55-12-12
SCXW55-12-12
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
内六角螺栓
55
54.5
26
55
16
7
20.5
M5
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表