HHAA S3M100, HHAA S3M150 - 免键高扭矩同步带轮 S3M型 -免键轴衬 带标准型轴衬(带定心功能)-
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/hhaa_s3m_asmtbl.prj},{NB=HHAA44S3M100-E-8},{NT=44},{TNW=S3M100},{DD=8},{PD=42.02},{OD=41.25},{F=48},{E=36},{ALT1=},{FC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=hhaa_s3m/hhaa_s3m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PS
带轮形状
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
外径
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
NN
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
NOB
个数
ⁿ/ₐ
HHAA30S3M100-E-6
HHAA30S3M100-E-6
30
11
15
E
28.65
27.89
32
23
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA31S3M100-E-6
HHAA31S3M100-E-6
31
11
15
E
29.60
28.84
35
25
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA32S3M100-E-6
HHAA32S3M100-E-6
32
11
15
E
30.56
29.80
35
25
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA33S3M100-E-6
HHAA33S3M100-E-6
33
11
15
E
31.51
30.75
35
25
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA34S3M100-E-6
HHAA34S3M100-E-6
34
11
15
E
32.47
31.71
40
28
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA35S3M100-E-6
HHAA35S3M100-E-6
35
11
15
E
33.42
32.66
40
28
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA36S3M100-E-6
HHAA36S3M100-E-6
36
11
15
E
34.38
33.62
40
28
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA37S3M100-E-6
HHAA37S3M100-E-6
37
11
15
E
35.33
34.57
40
28
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA38S3M100-E-6
HHAA38S3M100-E-6
38
11
15
E
36.29
35.53
44
32
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA39S3M100-E-6
HHAA39S3M100-E-6
39
11
15
E
37.24
36.48
44
32
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA40S3M100-E-8
HHAA40S3M100-E-8
40
11
15
E
38.20
37.44
44
32
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA41S3M100-E-8
HHAA41S3M100-E-8
41
11
15
E
39.15
38.39
44
32
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA42S3M100-E-8
HHAA42S3M100-E-8
42
11
15
E
40.11
39.35
48
36
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA43S3M100-E-8
HHAA43S3M100-E-8
43
11
15
E
41.06
40.30
48
36
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA44S3M100-E-8
HHAA44S3M100-E-8
44
11
15
E
42.02
41.25
48
36
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA45S3M100-E-8
HHAA45S3M100-E-8
45
11
15
E
42.97
42.21
48
36
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA46S3M100-E-8
HHAA46S3M100-E-8
46
11
15
E
43.93
43.16
48
36
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA47S3M100-E-8
HHAA47S3M100-E-8
47
11
15
E
44.88
44.12
50
38
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA48S3M100-E-8
HHAA48S3M100-E-8
48
11
15
E
45.84
45.07
50
38
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA49S3M100-E-8
HHAA49S3M100-E-8
49
11
15
E
46.79
46.03
52
40
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA50S3M100-E-8
HHAA50S3M100-E-8
50
11
15
E
47.75
46.98
52
40
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA51S3M100-E-8
HHAA51S3M100-E-8
51
11
15
E
48.70
47.94
52
40
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA52S3M100-E-8
HHAA52S3M100-E-8
52
11
15
E
49.66
48.89
55
40
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA53S3M100-E-8
HHAA53S3M100-E-8
53
11
15
E
50.61
49.85
55
40
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA54S3M100-E-8
HHAA54S3M100-E-8
54
11
15
E
51.57
50.80
55
40
19
5
22
0.5
2.5
14
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表