目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{msp/schneidelemente/se_713_ekd.prj},{NB=SE 713 EKD/19x25/5},{TYPE=SE 713 EKD},{COMPANY=MSP},{D1=19},{D2=22},{L3=4},{K=5},{D3=5},{D4=11.0},{L1=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
K
Length
[mm]
D4
Diameter
[mm]
SE 713 EKD/5x16/1
SE 713 EKD/5x16/1
SE 713 EKD
MSP
5
8
2
5
2.8
SE 713 EKD/6x16/1.6
SE 713 EKD/6x16/1.6
SE 713 EKD
MSP
6
9
3
5
3.5
SE 713 EKD/8x16/2
SE 713 EKD/8x16/2
SE 713 EKD
MSP
8
11
4
5
4.0
SE 713 EKD/10x16/2.5
SE 713 EKD/10x16/2.5
SE 713 EKD
MSP
10
13
4
5
5.8
SE 713 EKD/13x20/3
SE 713 EKD/13x20/3
SE 713 EKD
MSP
13
16
5
5
8.0
SE 713 EKD/16x20/4
SE 713 EKD/16x20/4
SE 713 EKD
MSP
16
19
5
5
9.5
SE 713 EKD/19x25/5
SE 713 EKD/19x25/5
SE 713 EKD
MSP
19
22
4
5
11.0
SE 713 EKD/20x20/6
SE 713 EKD/20x20/6
SE 713 EKD
MSP
20
23
8
5
12.0
SE 713 EKD/22x20/8
SE 713 EKD/22x20/8
SE 713 EKD
MSP
22
25
8
5
15.0
SE 713 EKD/25x20/8
SE 713 EKD/25x20/8
SE 713 EKD
MSP
25
28
8
5
17.3
SE 713 EKD/32x20/8
SE 713 EKD/32x20/8
SE 713 EKD
MSP
32
35
8
5
20.7
SE 713 EKD/38x28/16
SE 713 EKD/38x28/16
SE 713 EKD
MSP
38
42
6
5
28.0
SE 713 EKD/40x20/19
SE 713 EKD/40x20/19
SE 713 EKD
MSP
40
43
8
5
27.7
SE 713 EKD/50x20/26
SE 713 EKD/50x20/26
SE 713 EKD
MSP
50
53
8
5
37.0
SE 713 EKD/55x35/35
SE 713 EKD/55x35/35
SE 713 EKD
MSP
55
58
8
5
42.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表