目錄: Märkische Stanz-Partner
Created: 21.10.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 751 - Punches trumpet head
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{msp/schneidelemente/se_751.prj},{NB=SE 751/11x71/5.5},{TYPE=SE 751},{COMPANY=MSP},{D1=11.0},{D2=15.000},{D3=5.5},{A=1.5},{K=4},{R=15.0},{L2=17},{L1=71}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
L2
Length
[mm]
SE 751/2x71/0.5
SE 751/2x71/0.5
SE 751
MSP
2.0
3.000
1.0
3
3.5
7
SE 751/2.5x71/0.5
SE 751/2.5x71/0.5
SE 751
MSP
2.5
3.500
1.0
3
3.5
7
SE 751/3x71/1.6
SE 751/3x71/1.6
SE 751
MSP
3.0
4.500
1.0
3
6.5
7
SE 751/3.5x71/1.6
SE 751/3.5x71/1.6
SE 751
MSP
3.5
5.000
1.0
3
8.0
10
SE 751/4x71/1.6
SE 751/4x71/1.6
SE 751
MSP
4.0
5.500
1.5
4
8.0
10
SE 751/4.5x71/2
SE 751/4.5x71/2
SE 751
MSP
4.5
6.000
1.5
4
8.0
10
SE 751/5x71/2.5
SE 751/5x71/2.5
SE 751
MSP
5.0
7.000
1.5
4
10.0
10
SE 751/5.5x71/2.5
SE 751/5.5x71/2.5
SE 751
MSP
5.5
8.000
1.5
4
10.0
10
SE 751/6x71/3
SE 751/6x71/3
SE 751
MSP
6.0
9.000
1.5
4
10.0
10
SE 751/6.5x71/3
SE 751/6.5x71/3
SE 751
MSP
6.5
10.000
1.5
4
12.0
10
SE 751/7x71/3.5
SE 751/7x71/3.5
SE 751
MSP
7.0
10.000
1.5
4
12.0
10
SE 751/7.5x71/3.5
SE 751/7.5x71/3.5
SE 751
MSP
7.5
11.000
1.5
4
12.0
10
SE 751/8x71/3.5
SE 751/8x71/3.5
SE 751
MSP
8.0
11.000
1.5
4
12.0
13
SE 751/8.5x71/4
SE 751/8.5x71/4
SE 751
MSP
8.5
13.000
1.5
4
15.0
13
SE 751/9x71/4
SE 751/9x71/4
SE 751
MSP
9.0
13.000
1.5
4
15.0
13
SE 751/9.5x71/4.5
SE 751/9.5x71/4.5
SE 751
MSP
9.5
14.000
1.5
4
15.0
13
SE 751/10x71/5
SE 751/10x71/5
SE 751
MSP
10.0
14.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/10.5x71/5.5
SE 751/10.5x71/5.5
SE 751
MSP
10.5
15.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/11x71/5.5
SE 751/11x71/5.5
SE 751
MSP
11.0
15.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/11.5x71/6
SE 751/11.5x71/6
SE 751
MSP
11.5
16.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/12x71/6
SE 751/12x71/6
SE 751
MSP
12.0
16.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/12.5x71/7
SE 751/12.5x71/7
SE 751
MSP
12.5
17.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/13x71/9
SE 751/13x71/9
SE 751
MSP
13.0
17.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/13.5x71/9
SE 751/13.5x71/9
SE 751
MSP
13.5
18.000
1.5
4
15.0
17
SE 751/14x71/9.5
SE 751/14x71/9.5
SE 751
MSP
14.0
18.000
1.5
4
15.0
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表