目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
带止动环(NR)
株式会社 不二越
轴承
轴承
深沟球轴承
单列深沟球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/with_snap_ring_asmtab.prj},{NB=6010NR},{SD=50},{D=80},{B=16},{BN=6010NR},{CR=21800},{COR=16600},{LSG=8500},{LSO=10000},{R=1.0},{R1=0.5},{D1=76.81},{A=2.49},{SB=1.90},{D2=86.6},{F=1.70},{MASS=0.252},{PPATH=with_snap_ring_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
止动槽尺寸
[mm]
D1
止动槽尺寸
[mm]
A
止动槽尺寸
[mm]
SB
止动槽尺寸
[mm]
D2
止动环尺寸
[mm]
F
止动环尺寸
[mm]
MASS
质量
[kg]
6200NR
10
30
9
6200NR
5100
2390
25000
30000
0.6
0.5
28.17
2.06
1.35
34.7
1.12
0.032
6300NR
10
35
11
6300NR
8100
3450
23000
27000
0.6
0.5
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.053
6001NR
12
28
8
6001NR
5100
2390
28000
32000
0.3
0.3
26.70
1.35
0.93
31.0
0.85
0.024
6201NR
12
32
10
6201NR
6800
3050
22000
28000
0.6
0.5
30.15
2.06
1.35
36.7
1.12
0.037
6301NR
12
37
12
6301NR
9750
4250
20000
24000
1.0
0.5
34.77
2.06
1.35
41.3
1.12
0.060
6002NR
15
32
9
6002NR
5600
2840
24000
28000
0.3
0.3
30.15
2.06
1.35
36.7
1.12
0.033
6202NR
15
35
11
6202NR
7650
3700
20000
24000
0.6
0.5
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.045
6302NR
15
42
13
6302NR
11400
5400
17000
21000
1.0
0.5
39.75
2.06
1.35
46.3
1.12
0.082
6003NR
17
35
10
6003NR
6000
3250
22000
26000
0.3
0.3
33.17
2.06
1.35
39.7
1.12
0.041
6203NR
17
40
12
6203NR
9550
4800
18000
21000
0.6
0.5
38.10
2.06
1.35
44.6
1.12
0.065
6303NR
17
47
14
6303NR
13600
6550
16000
19000
1.0
0.5
44.60
2.46
1.35
52.7
1.12
0.115
6004NR
20
42
12
6004NR
9400
5000
18000
21000
0.6
0.5
39.75
2.06
1.35
46.3
1.12
0.069
6204NR
20
47
14
6204NR
12800
6600
16000
18000
1.0
0.5
44.60
2.46
1.35
52.7
1.12
0.106
6304NR
20
52
15
6304NR
15900
7900
14000
17000
1.1
0.5
49.73
2.46
1.35
57.9
1.12
0.144
62/22NR
22
50
14
62/22NR
13900
6950
14000
17000
1.0
0.5
47.60
2.46
1.35
55.7
1.12
0.120
63/22NR
22
56
16
63/22NR
18400
9250
13000
16000
1.1
0.5
53.60
2.46
1.35
61.7
1.12
0.176
6005NR
25
47
12
6005NR
10100
5850
15000
18000
0.6
0.5
44.60
2.06
1.35
52.7
1.12
0.078
6205NR
25
52
15
6205NR
14000
7900
13000
16000
1.0
0.5
49.73
2.46
1.35
57.9
1.12
0.128
6305NR
25
62
17
6305NR
23600
12100
12000
14000
1.1
0.5
59.61
3.28
1.90
67.7
1.70
0.232
62/28NR
28
58
16
62/28NR
17900
9750
12000
14000
1.0
0.5
55.60
2.46
1.35
63.7
1.12
0.175
63/28NR
28
68
18
63/28NR
26800
14000
11000
13000
1.1
0.5
64.82
3.28
1.90
74.6
1.70
0.287
6006NR
30
55
13
6006NR
13200
8300
13000
15000
1.0
0.5
52.60
2.08
1.35
60.7
1.12
0.113
6206NR
30
62
16
6206NR
19500
11300
11000
13000
1.0
0.5
59.61
3.28
1.90
67.7
1.70
0.199
6306NR
30
72
19
6306NR
26700
15000
10000
12000
1.1
0.5
68.81
3.28
1.90
78.6
1.70
0.346
62/32NR
32
65
17
62/32NR
22400
13100
11000
12000
1.0
0.5
62.60
3.28
1.90
70.7
1.70
0.230
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表