D8-314-30 - 蝶形旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
DZUS
D8系列
双头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/dzus/d8_series/stud/d8_314_30.prj},{NB=D8-314-3030-190},{CN=D8-314-3030-190},{L=30},{COAB=23.5~24.4},{S=19.5~20.4},{RPWP=23~23.9},{PI=20.7~21.6},{SC=21.7~22.6},{MASS=4.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L
尺寸L ±0.15
[mm]
COAB
扣锁 TMT、角形支架 TMT
ⁿ/ₐ
S
弹簧卡 TMT
ⁿ/ₐ
RPWP
铆固板 TMT、焊接板 TMT
ⁿ/ₐ
PI
压入 TMT
ⁿ/ₐ
SC
自铆 TMT
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
D8-314-3008-190
D8-314-3008-190
8
1.5~2.4
-
1~1.9
-
-
2.4
D8-314-3009-190
D8-314-3009-190
9
2.5~3.4
-
2~2.9
-
-
2.5
D8-314-3010-190
D8-314-3010-190
10
3.5~4.4
-
3~3.9
0.7~1.6
1.7~2.6
2.6
D8-314-3011-190
D8-314-3011-190
11
4.5~5.4
-
4~4.9
1.7~2.6
2.7~3.6
2.7
D8-314-3012-190
D8-314-3012-190
12
5.5~6.4
1.5~2.4
5~5.9
2.7~3.6
3.7~4.6
2.8
D8-314-3013-190
D8-314-3013-190
13
6.5~7.4
2.5~3.4
6~6.9
3.7~4.6
4.7~5.6
2.9
D8-314-3014-190
D8-314-3014-190
14
7.5~8.4
3.5~4.4
7~7.9
4.7~5.6
5.7~6.6
3.0
D8-314-3015-190
D8-314-3015-190
15
8.5~9.4
4.5~5.4
8~8.9
5.7~6.6
6.7~7.6
3.1
D8-314-3016-190
D8-314-3016-190
16
9.5~10.4
5.5~6.4
9~9.9
6.7~7.6
7.7~8.6
3.2
D8-314-3017-190
D8-314-3017-190
17
10.5~11.4
6.5~7.4
10~10.9
7.7~8.6
8.7~9.6
3.3
D8-314-3018-190
D8-314-3018-190
18
11.5~12.4
7.5~8.4
11~11.9
8.7~9.6
9.7~10.6
3.5
D8-314-3019-190
D8-314-3019-190
19
12.5~13.4
8.5~9.4
12~12.9
9.7~10.6
10.7~11.6
3.6
D8-314-3020-190
D8-314-3020-190
20
13.5~14.4
9.5~10.4
13~13.9
10.7~11.6
11.7~12.6
3.7
D8-314-3021-190
D8-314-3021-190
21
14.5~15.4
10.5~11.4
14~14.9
11.7~12.6
12.7~13.6
3.8
D8-314-3022-190
D8-314-3022-190
22
15.5~16.4
11.5~12.4
15~15.9
12.7~13.6
13.7~14.6
3.9
D8-314-3023-190
D8-314-3023-190
23
16.5~17.4
12.5~13.4
16~16.9
13.7~14.6
14.7~15.6
4.0
D8-314-3024-190
D8-314-3024-190
24
17.5~18.4
13.5~14.4
17~17.9
14.7~15.6
15.7~16.6
4.1
D8-314-3025-190
D8-314-3025-190
25
18.5~19.4
14.5~15.4
18~18.9
15.7~16.6
16.7~17.6
4.2
D8-314-3026-190
D8-314-3026-190
26
19.5~20.4
15.5~16.4
19~19.9
16.7~17.6
17.7~18.6
4.3
D8-314-3027-190
D8-314-3027-190
27
20.5~21.4
16.5~17.4
20~20.9
17.7~18.6
18.7~19.6
4.4
D8-314-3028-190
D8-314-3028-190
28
21.5~22.4
17.5~18.4
21~21.9
18.7~19.6
19.7~20.6
4.6
D8-314-3029-190
D8-314-3029-190
29
22.5~23.4
18.5~19.4
22~22.9
19.7~20.6
20.7~21.6
4.7
D8-314-3030-190
D8-314-3030-190
30
23.5~24.4
19.5~20.4
23~23.9
20.7~21.6
21.7~22.6
4.8
D8-314-3008-170-CR
D8-314-3008-170-CR
8
1.5~2.4
-
1~1.9
-
-
2.4
D8-314-3009-170-CR
D8-314-3009-170-CR
9
2.5~3.4
-
2~2.9
-
-
2.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表