SHVBS - 六角支柱(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/shvbs.prj},{NB=SHVBS-M8-150},{CN=SHVBS-M8-150},{M=M8},{L=150},{B=13},{C=15.0},{L1=16},{L2=16},{D=1.5},{MASS=168.0},{QPP=1},{L1X=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L +-0.1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
C
尺寸C (约)
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
D
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
SHVBS-M3-15
SHVBS-M3-15
M3
15
6
6.9
6
6
1.5
2.9
SHVBS-M3-20
SHVBS-M3-20
M3
20
6
6.9
6
6
1.5
4.1
SHVBS-M3-25
SHVBS-M3-25
M3
25
6
6.9
6
6
1.5
5.3
SHVBS-M3-30
SHVBS-M3-30
M3
30
6
6.9
6
6
1.5
6.6
SHVBS-M3-35
SHVBS-M3-35
M3
35
6
6.9
6
6
1.5
7.8
SHVBS-M3-40
SHVBS-M3-40
M3
40
6
6.9
6
6
1.5
9.0
SHVBS-M4-20
SHVBS-M4-20
M4
20
7
8.1
8
8
1.5
5.0
SHVBS-M4-25
SHVBS-M4-25
M4
25
7
8.1
8
8
1.5
6.7
SHVBS-M4-30
SHVBS-M4-30
M4
30
7
8.1
8
8
1.5
8.3
SHVBS-M4-35
SHVBS-M4-35
M4
35
7
8.1
8
8
1.5
10.0
SHVBS-M4-40
SHVBS-M4-40
M4
40
7
8.1
8
8
1.5
11.7
SHVBS-M4-45
SHVBS-M4-45
M4
45
7
8.1
8
8
1.5
13.3
SHVBS-M4-50
SHVBS-M4-50
M4
50
7
8.1
8
8
1.5
15.0
SHVBS-M4-60
SHVBS-M4-60
M4
60
7
8.1
8
8
1.5
18.3
SHVBS-M4-70
SHVBS-M4-70
M4
70
7
8.1
8
8
1.5
21.7
SHVBS-M4-80
SHVBS-M4-80
M4
80
7
8.1
8
8
1.5
25.0
SHVBS-M5-20
SHVBS-M5-20
M5
20
8
9.2
10
10
1.5
5.5
SHVBS-M5-25
SHVBS-M5-25
M5
25
8
9.2
10
10
1.5
7.7
SHVBS-M5-30
SHVBS-M5-30
M5
30
8
9.2
10
10
1.5
9.8
SHVBS-M5-35
SHVBS-M5-35
M5
35
8
9.2
10
10
1.5
12.0
SHVBS-M5-40
SHVBS-M5-40
M5
40
8
9.2
10
10
1.5
14.0
SHVBS-M5-45
SHVBS-M5-45
M5
45
8
9.2
10
10
1.5
16.3
SHVBS-M5-50
SHVBS-M5-50
M5
50
8
9.2
10
10
1.5
18.4
SHVBS-M5-60
SHVBS-M5-60
M5
60
8
9.2
10
10
1.5
22.8
SHVBS-M5-70
SHVBS-M5-70
M5
70
8
9.2
10
10
1.5
27.1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表