SVSL-PN - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsl_pn.prj},{NB=SVSL-M5-12-PN},{CN=SVSL-M5-12-PN},{M=M5},{L=12},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{SD=1.5},{MASS=2.80},{BX=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SD
d
[mm]
MASS
质量
[g]
SVSL-M3-6-PN
SVSL-M3-6-PN
M3
6
5.5
3
2.5
1.2
0.64
SVSL-M3-8-PN
SVSL-M3-8-PN
M3
8
5.5
3
2.5
1.2
0.70
SVSL-M3-10-PN
SVSL-M3-10-PN
M3
10
5.5
3
2.5
1.2
0.76
SVSL-M3-12-PN
SVSL-M3-12-PN
M3
12
5.5
3
2.5
1.2
0.81
SVSL-M4-8-PN
SVSL-M4-8-PN
M4
8
7.0
4
3.0
1.5
1.50
SVSL-M4-10-PN
SVSL-M4-10-PN
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
1.60
SVSL-M4-12-PN
SVSL-M4-12-PN
M4
12
7.0
4
3.0
1.5
1.80
SVSL-M4-16-PN
SVSL-M4-16-PN
M4
16
7.0
4
3.0
1.5
2.00
SVSL-M4-20-PN
SVSL-M4-20-PN
M4
20
7.0
4
3.0
1.5
2.30
SVSL-M5-8-PN
SVSL-M5-8-PN
M5
8
8.5
5
4.0
1.5
2.30
SVSL-M5-10-PN
SVSL-M5-10-PN
M5
10
8.5
5
4.0
1.5
2.50
SVSL-M5-12-PN
SVSL-M5-12-PN
M5
12
8.5
5
4.0
1.5
2.80
SVSL-M5-16-PN
SVSL-M5-16-PN
M5
16
8.5
5
4.0
1.5
3.20
SVSL-M5-20-PN
SVSL-M5-20-PN
M5
20
8.5
5
4.0
1.5
3.60
SVSL-M6-10-PN
SVSL-M6-10-PN
M6
10
10.0
6
5.0
2.0
4.40
SVSL-M6-12-PN
SVSL-M6-12-PN
M6
12
10.0
6
5.0
2.0
4.70
SVSL-M6-16-PN
SVSL-M6-16-PN
M6
16
10.0
6
5.0
2.0
5.20
SVSL-M6-20-PN
SVSL-M6-20-PN
M6
20
10.0
6
5.0
2.0
5.80
SVSL-M6-25-PN
SVSL-M6-25-PN
M6
25
10.0
6
5.0
2.0
6.70
SVSL-M6-30-PN
SVSL-M6-30-PN
M6
30
10.0
6
5.0
2.0
7.30
SVSL-M8-16-PN
SVSL-M8-16-PN
M8
16
13.0
8
6.0
2.0
11.00
SVSL-M8-20-PN
SVSL-M8-20-PN
M8
20
13.0
8
6.0
2.0
12.00
SVSL-M8-25-PN
SVSL-M8-25-PN
M8
25
13.0
8
6.0
2.0
14.00
SVSL-M8-30-PN
SVSL-M8-30-PN
M8
30
13.0
8
6.0
2.0
16.00
SVSL-M8-35-PN
SVSL-M8-35-PN
M8
35
13.0
8
6.0
2.0
18.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表