SVSS-MOS - 内六角圆柱头螺栓(通孔型/二硫化钼喷丸)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svss_mos.prj},{NB=SVSS-M5-12-MOS},{CN=SVSS-M5-12-MOS},{M=M5},{L=12},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{DMAX=1.5},{MASS=2.2-4.8},{QPP=MIN},{BX=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
DMAX
直径 d max.
[mm]
MASS
质量
[g]
SVSS-M3-6-MOS
SVSS-M3-6-MOS
M3
6
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-8-MOS
SVSS-M3-8-MOS
M3
8
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-10-MOS
SVSS-M3-10-MOS
M3
10
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-12-MOS
SVSS-M3-12-MOS
M3
12
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M3-16-MOS
SVSS-M3-16-MOS
M3
16
5.5
3
2.5
1.2
0.71-1.2
SVSS-M4-6-MOS
SVSS-M4-6-MOS
M4
6
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-8-MOS
SVSS-M4-8-MOS
M4
8
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-10-MOS
SVSS-M4-10-MOS
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-12-MOS
SVSS-M4-12-MOS
M4
12
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-16-MOS
SVSS-M4-16-MOS
M4
16
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-20-MOS
SVSS-M4-20-MOS
M4
20
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M4-25-MOS
SVSS-M4-25-MOS
M4
25
7.0
4
3.0
1.5
1.5-3.2
SVSS-M5-6-MOS
SVSS-M5-6-MOS
M5
6
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-8-MOS
SVSS-M5-8-MOS
M5
8
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-10-MOS
SVSS-M5-10-MOS
M5
10
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-12-MOS
SVSS-M5-12-MOS
M5
12
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-16-MOS
SVSS-M5-16-MOS
M5
16
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-20-MOS
SVSS-M5-20-MOS
M5
20
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M5-25-MOS
SVSS-M5-25-MOS
M5
25
8.5
5
4.0
1.5
2.2-4.8
SVSS-M6-8-MOS
SVSS-M6-8-MOS
M6
8
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-10-MOS
SVSS-M6-10-MOS
M6
10
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-12-MOS
SVSS-M6-12-MOS
M6
12
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-16-MOS
SVSS-M6-16-MOS
M6
16
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-20-MOS
SVSS-M6-20-MOS
M6
20
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
SVSS-M6-25-MOS
SVSS-M6-25-MOS
M6
25
10.0
6
5.0
2.0
4.3-8.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表