GIRS-SS - 不锈钢旋转握柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
握柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/grip/girs_ss.prj},{NB=GIRS-18-M6-SS},{IDNR=},{CN=GIRS-18-M6-SS},{D=18},{M=M6},{NDM=6},{LM=13},{DD=13},{D1=9},{E=1},{H=71},{HH=45},{H1=20},{H2=5},{B=11},{MASS=122}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
LM
尺寸 Lm
[mm]
DD
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 d1
[mm]
E
尺寸 e
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
HH
尺寸 h
[mm]
H1
尺寸 h1
[mm]
H2
尺寸 h2
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
GIRS-18-M6-SS
GIRS-18-M6-SS
18
M6
13
13
9
1
71
45
20
5
11
122
GIRS-20-M8-SS
GIRS-20-M8-SS
20
M8
16
15
12
1
76
50
20
5
13
165
GIRS-24-M10-SS
GIRS-24-M10-SS
24
M10
20
19
14
1
92
65
20
6
17
302
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表