ECX - 铝合金滚花控制旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ecx.prj},{NB=ECX-34-R6},{CN=ECX-34-R6},{D=34},{RH8=6},{D1=23},{H=20},{A=7.0},{M=1-M5},{LR=14},{C=5.5},{LC=5.0},{MASS=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
RH8
直径 R H8
[mm]
D1
直径 d
[mm]
H
尺寸H
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LR
尺寸 Lr
[mm]
C
直径 C
[mm]
LC
尺寸 Lc
[mm]
MASS
质量
[g]
ECX-22-R5
ECX-22-R5
22
5
14
15
5.0
1-M4
9
4.4
2.0
12
ECX-27-R6
ECX-27-R6
27
6
18
17
5.5
1-M4
11
4.4
3.5
22
ECX-34-R6
ECX-34-R6
34
6
23
20
7.0
1-M5
14
5.5
5.0
40
ECX-34-R8
ECX-34-R8
34
8
23
20
7.0
1-M5
14
5.5
4.0
40
ECX-42-R8
ECX-42-R8
42
8
30
23
8.5
1-M5
17
5.5
8.0
71
ECX-42-R10
ECX-42-R10
42
10
30
23
8.5
1-M5
17
5.5
7.0
71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表