KVMS - 不锈钢机翼型旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KVMS/KVFS -不锈钢机翼型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kvms_kvfs/kvms.prj},{NB=KVMS-25-M6-25},{CN=KVMS-25-M6-25},{D=25},{M=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{LM=25.3},{H=10.0},{B=8},{E=0.3},{D1=8},{MASS=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
尺寸 Lm
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
E
尺寸 e
[mm]
D1
直径 d
[mm]
MASS
质量
[g]
KVMS-25-M6-16
KVMS-25-M6-16
25
M6
16.3
10.0
8
0.3
8
14
KVMS-25-M6-20
KVMS-25-M6-20
25
M6
20.3
10.0
8
0.3
8
16
KVMS-25-M6-25
KVMS-25-M6-25
25
M6
25.3
10.0
8
0.3
8
18
KVMS-30-M8-16
KVMS-30-M8-16
30
M8
16.3
12.0
10
0.3
10
28
KVMS-30-M8-20
KVMS-30-M8-20
30
M8
20.3
12.0
10
0.3
10
30
KVMS-30-M8-25
KVMS-30-M8-25
30
M8
25.3
12.0
10
0.3
10
32
KVMS-30-M8-32
KVMS-30-M8-32
30
M8
32.3
12.0
10
0.3
10
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表