KXM - 紧固旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KXM/KXF - 紧固旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kxm_kxf/kxm.prj},{NB=KXM-50-M10-40},{VER=2},{CN=KXM-50-M10-40},{LM=40},{D=50},{M=M10},{NDM=10},{KDM=8.160},{H=34},{H2=15},{H1=8},{H3=3.5},{D2=22},{D1=16.5},{D3=16.0},{MASS=83},{R1=20.000},{R2=7.500},{R1Y=39.660},{DX1=16.500},{DX2=8.225},{HX1=6.630},{HX2=3.800},{CH1=1.530},{CH2=0.900},{CH3=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
H1
尺寸 h1
[mm]
H3
尺寸 H
[mm]
D2
直径 d
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
D3
直径 d1
[mm]
MASS
质量
[g]
KXM-40-M6-12
KXM-40-M6-12
12
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
40
KXM-40-M6-16
KXM-40-M6-16
16
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
41
KXM-40-M6-20
KXM-40-M6-20
20
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
42
KXM-40-M6-25
KXM-40-M6-25
25
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
43
KXM-40-M6-32
KXM-40-M6-32
32
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
45
KXM-40-M6-40
KXM-40-M6-40
40
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
46
KXM-40-M6-50
KXM-40-M6-50
50
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
48
KXM-40-M6-63
KXM-40-M6-63
63
40
M6
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
51
KXM-40-M8-12
KXM-40-M8-12
12
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
43
KXM-40-M8-16
KXM-40-M8-16
16
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
45
KXM-40-M8-20
KXM-40-M8-20
20
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
47
KXM-40-M8-25
KXM-40-M8-25
25
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
49
KXM-40-M8-32
KXM-40-M8-32
32
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
52
KXM-40-M8-40
KXM-40-M8-40
40
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
55
KXM-40-M8-50
KXM-40-M8-50
50
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
59
KXM-40-M8-63
KXM-40-M8-63
63
40
M8
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
64
KXM-40-M10-20
KXM-40-M10-20
20
40
M10
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
50
KXM-40-M10-25
KXM-40-M10-25
25
40
M10
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
53
KXM-40-M10-32
KXM-40-M10-32
32
40
M10
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
57
KXM-40-M10-40
KXM-40-M10-40
40
40
M10
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
61
KXM-40-M10-50
KXM-40-M10-50
50
40
M10
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
67
KXM-40-M10-63
KXM-40-M10-63
63
40
M10
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
74
KXM-40-M10-80
KXM-40-M10-80
80
40
M10
30
14
7
2.5
18
13.5
13.5
84
KXM-50-M8-16
KXM-50-M8-16
16
50
M8
34
15
8
3.5
22
16.5
16.0
68
KXM-50-M8-20
KXM-50-M8-20
20
50
M8
34
15
8
3.5
22
16.5
16.0
70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表