LECM - 塑料夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LECM / LECF - 塑料夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lecm_lecf/lecm.prj},{NB=LECM-5-16-OR},{M=M5},{LM=16},{R=30},{H=29},{H1=32.5},{H2=24.5},{S=4.2},{D=13},{D1=10},{NOT=18},{FMAX=62},{PMAX=2.70},{MASS=16},{L1=12.000},{L2=4.000},{L3=37.500},{L4=1.500},{L5=7.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{COLOR=OR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
长度
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LECM-3-6-BK
LECM-3-6-BK
M3
6
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-6-OR
LECM-3-6-OR
M3
6
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-6-SG
LECM-3-6-SG
M3
6
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-6-SK
LECM-3-6-SK
M3
6
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-6-YW
LECM-3-6-YW
M3
6
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-8-BK
LECM-3-8-BK
M3
8
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-8-OR
LECM-3-8-OR
M3
8
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-8-SG
LECM-3-8-SG
M3
8
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-8-SK
LECM-3-8-SK
M3
8
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-8-YW
LECM-3-8-YW
M3
8
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-10-BK
LECM-3-10-BK
M3
10
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-10-OR
LECM-3-10-OR
M3
10
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-10-SG
LECM-3-10-SG
M3
10
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-10-SK
LECM-3-10-SK
M3
10
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-10-YW
LECM-3-10-YW
M3
10
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-12-BK
LECM-3-12-BK
M3
12
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-12-OR
LECM-3-12-OR
M3
12
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-12-SG
LECM-3-12-SG
M3
12
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-12-SK
LECM-3-12-SK
M3
12
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-12-YW
LECM-3-12-YW
M3
12
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-16-BK
LECM-3-16-BK
M3
16
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-16-OR
LECM-3-16-OR
M3
16
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-16-SG
LECM-3-16-SG
M3
16
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-16-SK
LECM-3-16-SK
M3
16
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
LECM-3-16-YW
LECM-3-16-YW
M3
16
30
29
32.5
24.5
4.2
13
10
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表