LEME - 塑料夹紧手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LEME / LEFE - 塑料夹紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/leme_lefe/leme.prj},{NB=LEME-8-12-SG},{M=M8},{LM=12},{R=63},{H=46.3},{H1=50.3},{H2=31.0},{S=6.5},{D=17.5},{D1=13.5},{NOT=24},{FMAX=120},{PMAX=7.00},{MASS=38},{NDM=8},{KDM=4.773},{L1=11.5},{L2=5.5},{L3=76.0},{L4=1.5},{L5=16.0},{L6=10.500},{COLOR=SG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LEME-4-10-BK
LEME-4-10-BK
M4
10
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-10-OR
LEME-4-10-OR
M4
10
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-10-SG
LEME-4-10-SG
M4
10
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-12-BK
LEME-4-12-BK
M4
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-12-OR
LEME-4-12-OR
M4
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-12-SG
LEME-4-12-SG
M4
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-16-BK
LEME-4-16-BK
M4
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-16-OR
LEME-4-16-OR
M4
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-16-SG
LEME-4-16-SG
M4
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-20-BK
LEME-4-20-BK
M4
20
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-20-OR
LEME-4-20-OR
M4
20
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-20-SG
LEME-4-20-SG
M4
20
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-25-BK
LEME-4-25-BK
M4
25
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-25-OR
LEME-4-25-OR
M4
25
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-25-SG
LEME-4-25-SG
M4
25
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-32-BK
LEME-4-32-BK
M4
32
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-32-OR
LEME-4-32-OR
M4
32
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-4-32-SG
LEME-4-32-SG
M4
32
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-5-12-BK
LEME-5-12-BK
M5
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-5-12-OR
LEME-5-12-OR
M5
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-5-12-SG
LEME-5-12-SG
M5
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-5-16-BK
LEME-5-16-BK
M5
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-5-16-OR
LEME-5-16-OR
M5
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-5-16-SG
LEME-5-16-SG
M5
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
LEME-5-20-BK
LEME-5-20-BK
M5
20
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表