GN287-1 - 导管接头-自由型 (管口直径:φ12-φ18)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN287
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/287/gn_287_k1_asmtab.prj},{NB=GN287-B18-B12-1-BL(0)},{NORMNR=GN287},{NM=GN287-B18-B**-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B18},{D11=18},{D2=B12},{ROT=0},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=25},{D3=M6},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{K1=31.5},{K2=25},{L1=100},{L2=34.5},{L3=25},{M1=29.5},{M2=48.5},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=BL},{PPATH=gn_287_k1/gn_287_k1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
孔径
ⁿ/ₐ
B
尺寸
[mm]
D3
夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
KLEMM
夹紧手柄
ⁿ/ₐ
GN287-B18-B12-1-BL
GN287-B18-B**-1-**
部分特定商品
B18
25
M6
31.5
25
100
34.5
25
29.5
48.5
GN 911-M6-22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表