GN 291 - 促动器(钢/单侧轴/右螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN291
GN291
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn291/gn_291/gn_291_r1_asm.prj},{NB=GN291N-30-100-R1-SCR(0,5)},{NORMNR=GN291},{NM=GN291N-30-R1-SCR},{NM2=Standard product},{D1=30},{D1X=29.7},{L1=100},{L11=100,150,200,300},{L1MAX=1250},{POS=0},{FORM=R1},{SV=Stahl.verchromt},{GS=TR14x4},{GSNDM=14.000},{GSKDM=11.640},{D2=8},{D3=M4},{NDM3=4},{KDM3=3.141},{L22=205},{L3=102.5},{L4=16},{M1=23},{M2=38},{PF=A2x2x12},{PF1=2.000},{PF2=2.000},{PF3=12.000},{D4=6.000},{D5=2.000},{R=0.500},{H=2.000},{T4=1.200},{L5=2.000},{D44=5.000},{D11=16.000},{PPATH=gn_291_r1_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
NM
型号
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1MAX
最大移动量
[mm]
CNSORDERNO
Catalog No.
ⁿ/ₐ
GN291N-18-65-R1-SCR
GN291N-18-R1-SCR
标准目录商品
18
350
GN291N-18-65-R1-SCR
GN291N-30-100-R1-SCR
GN291N-30-R1-SCR
标准目录商品
30
1250
GN291N-30-100-R1-SCR
GN291N-40-70-R1-SCR
GN291N-40-R1-SCR
标准目录商品
40
1800
GN291N-40-70-R1-SCR
GN291N-50-65-R1-SCR
GN291N-50-R1-SCR
B60 (带滑塞)
50
1965
GN291N-50-65-R1-SCR
GN291N-60-220-R1-SCR
GN291N-60-R1-SCR
B60 (带滑塞)
60
1920
GN291N-60-220-R1-SCR
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表