QLGAL-B
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
油位窗
QLGAL
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qlgal/qlgal_b.prj},{NB=QLGAL-32-G11/2-B},{CN=QLGAL-32-G11/2-B},{D1=32},{M=-},{MNDM=0.000},{G=G1 1/2},{GNDM=47.803},{LM=13.0},{D=60},{A=9.0},{B=55},{MASS=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
Lm
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
QLGAL-7-M14-1.5-B
QLGAL-7-M14-1.5-B
7
M14x1.5
-
7.5
20
6.5
18
QLGAL-11-M16-1.5-B
QLGAL-11-M16-1.5-B
11
M16x1.5
-
8.0
22
7.5
20
QLGAL-14-M20-1.5-B
QLGAL-14-M20-1.5-B
14
M20x1.5
-
8.5
26
7.5
23
QLGAL-18-M26-1.5-B
QLGAL-18-M26-1.5-B
18
M26x1.5
-
9.0
32
8.0
30
QLGAL-18-M27-1.5-B
QLGAL-18-M27-1.5-B
18
M27x1.5
-
9.0
32
8.0
30
QLGAL-24-M33-1.5-B
QLGAL-24-M33-1.5-B
24
M33x1.5
-
11.0
40
8.5
36
QLGAL-32-M40-1.5-B
QLGAL-32-M40-1.5-B
32
M40x1.5
-
12.0
50
9.0
46
QLGAL-32-M42-1.5-B
QLGAL-32-M42-1.5-B
32
M42x1.5
-
12.0
50
9.0
46
QLGAL-7-G1/4-B
QLGAL-7-G1/4-B
7
-
G1/4
7.5
20
6.5
18
QLGAL-11-G3/8-B
QLGAL-11-G3/8-B
11
-
G3/8
8.0
22
7.5
20
QLGAL-14-G1/2-B
QLGAL-14-G1/2-B
14
-
G1/2
8.5
26
7.5
23
QLGAL-18-G3/4-B
QLGAL-18-G3/4-B
18
-
G3/4
9.0
32
8.0
30
QLGAL-24-G1-B
QLGAL-24-G1-B
24
-
G1
11.0
40
8.5
36
QLGAL-32-G11/4-B
QLGAL-32-G11/4-B
32
-
G1 1/4
12.0
50
9.0
46
QLGAL-32-G11/2-B
QLGAL-32-G11/2-B
32
-
G1 1/2
13.0
60
9.0
55
QLGAL-7-M14-1.5-B-BK
QLGAL-7-M14-1.5-B-BK
7
M14x1.5
-
7.5
20
6.5
18
QLGAL-11-M16-1.5-B-BK
QLGAL-11-M16-1.5-B-BK
11
M16x1.5
-
8.0
22
7.5
20
QLGAL-14-M20-1.5-B-BK
QLGAL-14-M20-1.5-B-BK
14
M20x1.5
-
8.5
26
7.5
23
QLGAL-18-M26-1.5-B-BK
QLGAL-18-M26-1.5-B-BK
18
M26x1.5
-
9.0
32
8.0
30
QLGAL-18-M27-1.5-B-BK
QLGAL-18-M27-1.5-B-BK
18
M27x1.5
-
9.0
32
8.0
30
QLGAL-24-M33-1.5-B-BK
QLGAL-24-M33-1.5-B-BK
24
M33x1.5
-
11.0
40
8.5
36
QLGAL-32-M40-1.5-B-BK
QLGAL-32-M40-1.5-B-BK
32
M40x1.5
-
12.0
50
9.0
46
QLGAL-32-M42-1.5-B-BK
QLGAL-32-M42-1.5-B-BK
32
M42x1.5
-
12.0
50
9.0
46
QLGAL-7-G1/4-B-BK
QLGAL-7-G1/4-B-BK
7
-
G1/4
7.5
20
6.5
18
QLGAL-11-G3/8-B-BK
QLGAL-11-G3/8-B-BK
11
-
G3/8
8.0
22
7.5
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表