MP - 小型水管 重荷重
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
FP/MP/MPS - 迷你球头柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/fp_mp_mps/mp_asmtab.prj},{NB=MP-5},{CN=MP-5},{M=M5},{S=0.8},{L=12},{D=3.0},{B=2.5},{LOAD=4.9/20},{FUWBB=BB-5},{MASS=1.0},{PPATH=mp/mp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
尺寸 s
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D
直径 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWBB
适用球头垫块
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
MP-2
MP-2
M2
0.2
5
1.0
0.9
1.2/2
-
0.1
MP-3
MP-3
M3
0.5
7
1.5
1.5
1.5/2.9
-
0.4
MP-4
MP-4
M4
0.8
9
2.5
2.0
3.9/9.8
BB-4
0.5
MP-5
MP-5
M5
0.8
12
3.0
2.5
4.9/20
BB-5
1.0
MP-6
MP-6
M6
0.8
13
3.0
3.0
9.8/29
BB-6
1.7
MP-8
MP-8
M8
1.0
15
4.0
4.0
13/39
BB-8
3.5
MP-10
MP-10
M10
1.2
16
5.0
5.0
19/49
BB-10
6.0
MP-12
MP-12
M12
1.8
20
7.0
6.0
20/59
BB-12
11.0
MP-16
MP-16
M16
2.5
25
9.5
8.0
29/98
BB-16
25.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表