PABLS, PABLS-H - 锁止销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PABLS - 锁止销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pabls/pabls.prj},{NB=PABLS-25-150},{CN=PABLS-25-150},{L=150},{D=25},{D1=30.8},{L1=22.0},{D2=28},{H=39},{SLOAD=244},{MASS=466}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
D
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 d1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D2
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
PABLS-5-10
PABLS-5-10
10
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-15
PABLS-5-15
15
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-20
PABLS-5-20
20
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-25
PABLS-5-25
25
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-30
PABLS-5-30
30
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-35
PABLS-5-35
35
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-40
PABLS-5-40
40
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-45
PABLS-5-45
45
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-50
PABLS-5-50
50
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-60
PABLS-5-60
60
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-70
PABLS-5-70
70
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-5-80
PABLS-5-80
80
5
5.5
6.0
10
22
PABLS-6-10
PABLS-6-10
10
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-15
PABLS-6-15
15
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-20
PABLS-6-20
20
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-25
PABLS-6-25
25
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-30
PABLS-6-30
30
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-35
PABLS-6-35
35
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-40
PABLS-6-40
40
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-45
PABLS-6-45
45
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-50
PABLS-6-50
50
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-60
PABLS-6-60
60
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-70
PABLS-6-70
70
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-6-80
PABLS-6-80
80
6
7.0
7.0
10
22
PABLS-8-10
PABLS-8-10
10
8
9.5
8.2
14
27
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表