PAFS-H - 小型水管
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PAFS - 小型球形柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/paf_s/pafs_h.prj},{NB=PAFS-6-H},{CN=PAFS-6-H},{M=M6},{M11=6},{S=0.8},{L=12},{D=3.0},{B=3.0},{MASS=1.5},{LOAD=17.7 / 33.4},{FUWBB=BB-6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
尺寸 s
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D
尺寸 D
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
LOAD
负载 min./max.
[N]
FUWBB
适用球头垫块 BB
ⁿ/ₐ
PAFS-3-H
PAFS-3-H
M3
0.5
6
1.5
1.5
0.4
2.5 / 5
-
PAFS-4-H
PAFS-4-H
M4
0.8
8
2.5
2.0
0.4
2.5 / 12.5
BB-5
PAFS-5-H
PAFS-5-H
M5
0.8
11
3.0
2.5
0.9
11.2 / 24.1
BB-5
PAFS-6-H
PAFS-6-H
M6
0.8
12
3.0
3.0
1.5
17.7 / 33.4
BB-6
PAFS-8-H
PAFS-8-H
M8
1.0
14
4.0
4.0
3.2
21.4 / 45.3
BB-6
PAFS-10-H
PAFS-10-H
M10
1.2
15
5.0
5.0
5.4
23.5 / 60
BB-8
PAFS-12-H
PAFS-12-H
M12
1.8
19
7.1
6.0
10.0
24.1 / 63.7
BB-10
PAFS-16-H
PAFS-16-H
M16
2.5
24
9.5
8.0
24.0
43.6 / 116.3
BB-12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表