PEBLS - 锁止销
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PEBLS - 锁止销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pebls/pebls.prj},{NB=PEBLS-8-30},{CN=PEBLS-8-30},{L=30},{L1=6.3},{D=8},{D1=8.7},{D2=14.5},{D3=25},{H=22.5},{SLOAD=40},{ALOAD=15},{MASS=23},{V=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
D
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 d1
[mm]
D2
尺寸 d2
[mm]
D3
尺寸 D
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
SLOAD
容许剪切负荷
[kN]
ALOAD
容许拉伸载荷
[N]
MASS
质量
[g]
PEBLS-6-10
PEBLS-6-10
10
5.0
6
6.5
14.5
25
22.5
22
8
13
PEBLS-6-15
PEBLS-6-15
15
5.0
6
6.5
14.5
25
22.5
22
8
14
PEBLS-6-20
PEBLS-6-20
20
5.0
6
6.5
14.5
25
22.5
22
8
15
PEBLS-6-25
PEBLS-6-25
25
5.0
6
6.5
14.5
25
22.5
22
8
16
PEBLS-6-30
PEBLS-6-30
30
5.0
6
6.5
14.5
25
22.5
22
8
17
PEBLS-6-50
PEBLS-6-50
50
5.0
6
6.5
14.5
25
22.5
22
8
21
PEBLS-8-15
PEBLS-8-15
15
6.3
8
8.7
14.5
25
22.5
40
15
17
PEBLS-8-20
PEBLS-8-20
20
6.3
8
8.7
14.5
25
22.5
40
15
19
PEBLS-8-25
PEBLS-8-25
25
6.3
8
8.7
14.5
25
22.5
40
15
21
PEBLS-8-30
PEBLS-8-30
30
6.3
8
8.7
14.5
25
22.5
40
15
23
PEBLS-8-50
PEBLS-8-50
50
6.3
8
8.7
14.5
25
22.5
40
15
31
PEBLS-10-15
PEBLS-10-15
15
8.7
10
12.0
18.5
31
27.0
62
30
34
PEBLS-10-20
PEBLS-10-20
20
8.7
10
12.0
18.5
31
27.0
62
30
37
PEBLS-10-25
PEBLS-10-25
25
8.7
10
12.0
18.5
31
27.0
62
30
40
PEBLS-10-30
PEBLS-10-30
30
8.7
10
12.0
18.5
31
27.0
62
30
43
PEBLS-10-50
PEBLS-10-50
50
8.7
10
12.0
18.5
31
27.0
62
30
55
PEBLS-12-20
PEBLS-12-20
20
9.5
12
14.5
18.5
31
27.0
90
32
47
PEBLS-12-30
PEBLS-12-30
30
9.5
12
14.5
18.5
31
27.0
90
32
55
PEBLS-12-40
PEBLS-12-40
40
9.5
12
14.5
18.5
31
27.0
90
32
63
PEBLS-12-50
PEBLS-12-50
50
9.5
12
14.5
18.5
31
27.0
90
32
71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表