PHL - 柱塞用压块
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PHL - 定位销用压块
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/phl/phl.prj},{NB=PHL-M8-A},{CN=PHL-M8-A},{M=M8},{L=26},{H=15.5},{H1=8.0},{H2=6.0},{W=34},{A=11.0},{T=1.0},{P=25},{R=8},{C=4.5},{MASS=54}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
H
尺寸H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
A
尺寸 A
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
P
尺寸 P
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
C
直径 C
[mm]
MASS
质量
[g]
PHL-M5-A
PHL-M5-A
M5
20
10.5
5.5
4.8
23
6.5
0.5
17
6
3.4
21
PHL-M6-A
PHL-M6-A
M6
20
10.5
5.5
4.8
23
6.5
0.5
17
6
3.4
20
PHL-M8-A
PHL-M8-A
M8
26
15.5
8.0
6.0
34
11.0
1.0
25
8
4.5
54
PHL-M10-A
PHL-M10-A
M10
26
15.5
8.0
6.0
34
11.0
1.0
25
8
4.5
52
PHL-M12-A
PHL-M12-A
M12
35
21.0
11.0
7.0
47
13.5
1.0
34
11
6.6
135
PHL-M16-A
PHL-M16-A
M16
35
21.0
11.0
7.0
47
13.5
1.0
34
11
6.6
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表