PPRH - Press - Fit Ball Plunger
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PPRH - Press - Fit Ball Plunger
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pprh/pprh.prj},{NB=PPRH-5},{CN=PPRH-5},{D1=5},{D2=5},{D3=5.6},{D=4.0},{L=12.0},{S=1.3},{L1=0.9},{L2=2.1},{L3=6.0},{XR1=0.500},{XR2=0.200},{XR3=45.050},{XR4=1.500},{XL1=0.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
PPRH-4
PPRH-4
4
4
4.6
3.0
10.7
0.9
0.9
1.8
5.6
PPRH-5
PPRH-5
5
5
5.6
4.0
12.0
1.3
0.9
2.1
6.0
PPRH-6
PPRH-6
6
6
6.5
5.0
15.0
1.7
1.0
2.3
8.2
PPRH-8
PPRH-8
8
8
8.5
6.5
18.0
2.3
1.1
2.9
9.5
PPRH-10
PPRH-10
10
10
11.0
8.5
26.0
3.1
1.5
4.2
14.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表