PQC-SA / PQC-KA - 侧止推销(钢销)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PQC - 快销柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pqc/pqc_sa_ka_asmtab.prj},{NB=PQC-10-300-SA},{CN=PQC-10-300-SA},{D=10},{DD=16},{L1=17},{L2=16.7},{L3=7.0},{L4=4},{W=3.2},{D1=16},{MINH=18},{LOAD=300},{MASS=2},{DX=2.000},{RX=0.500},{PPATH=pqc_sa_ka_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 d
[mm]
DD
直径 D
[mm]
L1
尺寸 L1 -1~0
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
D1
直径 D1 H8
[mm]
MINH
min.h (最小)
[mm]
LOAD
负载
[N]
PQC-3-10-SA
PQC-3-10-SA
3
6
7
4.0
0.9
6
7
10
PQC-3-20-SA
PQC-3-20-SA
3
6
7
4.0
0.9
6
7
20
PQC-3-40-SA
PQC-3-40-SA
3
6
7
4.0
0.9
6
7
40
PQC-5-20-SA
PQC-5-20-SA
5
10
11
6.7
1.6
10
12
20
PQC-5-50-SA
PQC-5-50-SA
5
10
11
6.7
1.6
10
12
50
PQC-5-100-SA
PQC-5-100-SA
5
10
11
6.7
1.6
10
12
100
PQC-6-40-SA
PQC-6-40-SA
6
10
11
10.7
1.8
10
12
40
PQC-6-75-SA
PQC-6-75-SA
6
10
11
10.7
1.8
10
12
75
PQC-6-150-SA
PQC-6-150-SA
6
10
11
10.7
1.8
10
12
150
PQC-8-50-SA
PQC-8-50-SA
8
12
13
13.9
2.6
12
14
50
PQC-8-100-SA
PQC-8-100-SA
8
12
13
13.9
2.6
12
14
100
PQC-8-200-SA
PQC-8-200-SA
8
12
13
13.9
2.6
12
14
200
PQC-10-100-SA
PQC-10-100-SA
10
16
17
16.7
3.2
16
18
100
PQC-10-200-SA
PQC-10-200-SA
10
16
17
16.7
3.2
16
18
200
PQC-10-300-SA
PQC-10-300-SA
10
16
17
16.7
3.2
16
18
300
PQC-3-10-KA
PQC-3-10-KA
3
6
7
4.0
0.9
6
7
10
PQC-3-20-KA
PQC-3-20-KA
3
6
7
4.0
0.9
6
7
20
PQC-3-40-KA
PQC-3-40-KA
3
6
7
4.0
0.9
6
7
40
PQC-5-20-KA
PQC-5-20-KA
5
10
11
6.7
1.6
10
12
20
PQC-5-50-KA
PQC-5-50-KA
5
10
11
6.7
1.6
10
12
50
PQC-5-100-KA
PQC-5-100-KA
5
10
11
6.7
1.6
10
12
100
PQC-6-40-KA
PQC-6-40-KA
6
10
11
10.7
1.8
10
12
40
PQC-6-75-KA
PQC-6-75-KA
6
10
11
10.7
1.8
10
12
75
PQC-6-150-KA
PQC-6-150-KA
6
10
11
10.7
1.8
10
12
150
PQC-8-50-KA
PQC-8-50-KA
8
12
13
13.9
2.6
12
14
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表