PQCM - Quick Pin Plunger
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PQCM - Quick Pin Plunger
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/pqcm/pqcm.prj},{NB=PQCM-6-75-11.5-SB},{CN=PQCM-6-75-11.5-SB},{D=6.0},{L1=11.5},{M=M12},{P=1.75},{L2=10},{S=10},{W=1.8},{C=1.5×45°},{MX=12.0},{D2K=9.853}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
L1
Length L1
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
S
Dimension s
[mm]
W
Dimension W
[mm]
C
Chamfer C
[mm]
PQCM-5-20-11.5-SB
PQCM-5-20-11.5-SB
5.0
11.5
M12
1.75
6
10
1.6
1.5×45°
PQCM-5-20-19-SB
PQCM-5-20-19-SB
5.0
19.0
M12
1.75
6
10
1.6
1.5×45°
PQCM-5-50-11.5-SB
PQCM-5-50-11.5-SB
5.0
11.5
M12
1.75
6
10
1.6
1.5×45°
PQCM-5-50-19-SB
PQCM-5-50-19-SB
5.0
19.0
M12
1.75
6
10
1.6
1.5×45°
PQCM-5-100-11.5-SB
PQCM-5-100-11.5-SB
5.0
11.5
M12
1.75
6
10
1.6
1.5×45°
PQCM-5-100-19-SB
PQCM-5-100-19-SB
5.0
19.0
M12
1.75
6
10
1.6
1.5×45°
PQCM-6-40-11.5-SB
PQCM-6-40-11.5-SB
6.0
11.5
M12
1.75
10
10
1.8
1.5×45°
PQCM-6-40-19-SB
PQCM-6-40-19-SB
6.0
19.0
M12
1.75
10
10
1.8
1.5×45°
PQCM-6-75-11.5-SB
PQCM-6-75-11.5-SB
6.0
11.5
M12
1.75
10
10
1.8
1.5×45°
PQCM-6-75-19-SB
PQCM-6-75-19-SB
6.0
19.0
M12
1.75
10
10
1.8
1.5×45°
PQCM-6-150-11.5-SB
PQCM-6-150-11.5-SB
6.0
11.5
M12
1.75
10
10
1.8
1.5×45°
PQCM-6-150-19-SB
PQCM-6-150-19-SB
6.0
19.0
M12
1.75
10
10
1.8
1.5×45°
PQCM-10-100-18-SB
PQCM-10-100-18-SB
10.0
18.0
M18
1.50
16
16
3.2
2×45°
PQCM-10-100-31.5-SB
PQCM-10-100-31.5-SB
10.0
31.5
M18
1.50
16
16
3.2
2×45°
PQCM-10-200-18-SB
PQCM-10-200-18-SB
10.0
18.0
M18
1.50
16
16
3.2
2×45°
PQCM-10-200-31.5-SB
PQCM-10-200-31.5-SB
10.0
31.5
M18
1.50
16
16
3.2
2×45°
PQCM-10-300-18-SB
PQCM-10-300-18-SB
10.0
18.0
M18
1.50
16
16
3.2
2×45°
PQCM-10-300-31.5-SB
PQCM-10-300-31.5-SB
10.0
31.5
M18
1.50
16
16
3.2
2×45°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表