PSF-S - Spring Plunger
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PSF/PSN - 弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/psf_psn/psf_s.prj},{NB=PSF-16-S},{CN=PSF-16-S},{M=M16},{P=2.00},{S=5.0},{L=40},{D=7.5},{A=3.2},{B=5.0},{MX=16},{LX=2.500},{AX=1.0},{BX=1.7},{DD=3.2},{SWL=5.0},{SW=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
Thread M
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
D
直径 D
[mm]
A
Dimension a
[mm]
B
Dimension B
[mm]
PSF-8-S
PSF-8-S
M8
1.25
3.0
26
3.8
1.5
2.5
PSF-10-S
PSF-10-S
M10
1.50
3.5
28
4.0
1.5
3.0
PSF-12-S
PSF-12-S
M12
1.75
4.0
35
6.0
2.7
4.0
PSF-16-S
PSF-16-S
M16
2.00
5.0
40
7.5
3.2
5.0
PSF-8-SS-S
PSF-8-SS-S
M8
1.25
3.0
26
3.8
1.5
2.5
PSF-10-SS-S
PSF-10-SS-S
M10
1.50
3.5
28
4.0
1.5
3.0
PSF-12-SS-S
PSF-12-SS-S
M12
1.75
4.0
35
6.0
2.7
4.0
PSF-16-SS-S
PSF-16-SS-S
M16
2.00
5.0
40
7.5
3.2
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表