PSP - 轻荷重
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PSP - 小型冲程柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/psp_short_stroke_plunger/psp_asmtab.prj},{NB=PSP-5-5},{CN1=PSP-5x5},{CN=PSP-5-5},{M=M5},{S=5.0},{L=27},{D=2.0},{A=1.2},{B=1.5},{LOAD=2/9.8},{FUWW=PPW-5},{MASS=3.0},{PPATH=psp/psp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN1
型号
ⁿ/ₐ
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
尺寸 s
[mm]
L
尺寸 L 0~0.5
[mm]
D
直径 D
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
LOAD
负载(N) min./max.
ⁿ/ₐ
FUWW
适用扳手
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
PSP-3-1.5
PSP-3x1.5
PSP-3-1.5
M3
1.5
10
1.1
0.4
0.9
0.49/1
-
0.3
PSP-3-3
PSP-3x3
PSP-3-3
M3
3.0
15
1.1
0.4
0.9
0.29/1
-
0.6
PSP-4-2
PSP-4x2
PSP-4-2
M4
2.0
15
1.6
0.6
1.3
1/2
-
0.7
PSP-4-4
PSP-4x4
PSP-4-4
M4
4.0
24
1.6
0.6
1.3
0.59/2
-
1.6
PSP-5-3
PSP-5x3
PSP-5-3
M5
3.0
20
2.0
1.2
1.5
2/9.8
PPW-5
2.0
PSP-5B-3
PSP-5Bx3
PSP-5B-3
M5
3.0
13
2.0
1.2
1.5
1/7.8
PPW-5
1.2
PSP-5-5
PSP-5x5
PSP-5-5
M5
5.0
27
2.0
1.2
1.5
2/9.8
PPW-5
3.0
PSP-6-3
PSP-6x3
PSP-6-3
M6
3.0
25
2.5
1.3
2.0
2.9/9.8
PPW-6
3.0
PSP-6-5
PSP-6x5
PSP-6-5
M6
5.0
30
2.5
1.3
2.0
2/9.8
PPW-6
4.0
PSP-8-3
PSP-8x3
PSP-8-3
M8
3.0
25
3.1
1.5
2.5
5.9/9.8
PPW-8
6.0
PSP-8-4
PSP-8x4
PSP-8-4
M8
4.0
25
3.1
1.5
2.5
2.9/9.8
PPW-8
6.0
PSP-8-5
PSP-8x5
PSP-8-5
M8
5.0
27
3.1
1.5
2.5
2/9.8
PPW-8
9.0
PSP-10-5
PSP-10x5
PSP-10-5
M10
5.0
30
3.8
1.5
3.0
2.9/15
PPW-10
11.0
PSP-12-5
PSP-12x5
PSP-12-5
M12
5.0
30
5.5
2.7
4.0
2/9.8
PPW-12
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表