PSRC - 锁销链
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PSRC -锁销链
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/psrc/psrc_asmtab.prj},{NB=PSRC-100-14},{CN=PSRC-100-14},{L=100},{D=1.0},{D1=14},{L1=500},{MASS=11},{SLOADW=50},{SLOADWO=60},{PPATH=psrc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
D
尺寸 d
[mm]
D1
尺寸 D
[mm]
L1
尺寸 L'
[mm]
MASS
质量
[g]
SLOADW
容许载荷(带环)
[kN]
SLOADWO
容许载荷(不带环)
[kN]
PSRC-50-14
PSRC-50-14
50
1.0
14
250
7
50
60
PSRC-50-18
PSRC-50-18
50
1.3
18
250
8
60
60
PSRC-50-24
PSRC-50-24
50
1.5
24
250
9
60
60
PSRC-100-14
PSRC-100-14
100
1.0
14
500
11
50
60
PSRC-100-18
PSRC-100-18
100
1.3
18
500
12
60
60
PSRC-100-24
PSRC-100-24
100
1.5
24
500
13
60
60
PSRC-200-14
PSRC-200-14
200
1.0
14
1000
19
50
60
PSRC-200-18
PSRC-200-18
200
1.3
18
1000
20
60
60
PSRC-200-24
PSRC-200-24
200
1.5
24
1000
21
60
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表